Zykluszeiten
Je nach dem welche Hard- und Software-Komponenten verwendet werden, resultieren die im Folgenden aufgelisteten einzustellenden Zykluszeiten. Diese Zykluszeiten müssen auf dem MOVI-C® CONTROLLER und/oder auf den Umrichtern eingestellt werden. Eine Anleitung zum Einstellen der Zykluszeit finden Sie im Kapitel Zykluszeit einstellen.
MOVIKIT® CombiTelescope mit ... | UHX25 | UHX45 | UHX65-R04 |
|---|---|---|---|
1 Riemen | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
2 Riemen | 4 ms | 1 ms | 1 ms |
3 Riemen | 4 ms | 1 ms | 1 ms |
4 Riemen | 4 ms | 4 ms | 1 ms |
Zum Verwenden anderer Zykluszeiten kontaktieren Sie den Service von SEW‑EURODRIVE.