Teleskop - 10 PD
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PA 13 | Steuerwort | 0 | Freigabe/Notstopp 0 = Stopp 1 = Freigabe |
1 | Freigabe/Applikationsstopp 0 = Stopp 1 = Freigabe | ||
2 |
| ||
3 | Bremse öffnen (ohne Freigabe) | ||
4 | Tippen positiv | ||
5 | Tippen negativ | ||
6 |
| ||
7 | Start/Stopp mit Feldbusrampe | ||
8 | Fehler-Reset | ||
9 |
| ||
10 | Antriebsstrang 2 aktivieren | ||
11 |
| ||
12 | Software-Endschalter deaktivieren | ||
13 | Endstufensperre aktivieren | ||
14 | Standby-Mode aktivieren | ||
15 | MOVIKIT® Handshake In | ||
PA 14 | Sollgeschwindigkeit | 0 ‑ 15 | Anwendereinheit |
PA 15 | Sollbeschleunigung | 0 ‑ 15 | Anwendereinheit |
PA 16 | Sollverzögerung | 0 ‑ 15 | Anwendereinheit |
PA 17 | Digitalausgänge HINWEIS: Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch zum MOVIKIT® Gearing. | 0 | DO 00 / DIO 01 (Ausgang) |
1 | DO 01 / DIO 02 (Ausgang) | ||
… | … | ||
3 | DO 3 | ||
… | … | ||
PA 18 |
|
|
|
PA 19 | Sollposition High-Word | 0 ‑ 15 | Anwendereinheit |
PA 20 | Sollposition Low-Word | 0 ‑ 15 | Anwendereinheit |
PA 21 | Sollruck | 0 ‑ 15 | Anwendereinheit |
PA 22 |
|
|
|