Beispielprojekt
Folgende Abbildung zeigt ein entsprechendes Beispielprojekt:
Das Beispielprojekt veranschaulicht eine Applikation mit einem Riemen. Der Teleskop-Achsgruppenteilnehmer (Axis1_Telescope) muss unterhalb des Softwareknotens immer links und die Riemen-Achsgruppenteilnehmer 1-4 (Axis2_Belt1) rechts angeordnet sein.
Zum Realisieren eines Kombiteleskops mit mehreren Riemen, muss der Riemen an der positivsten z-Position (vorderster Riemen in positiver Einlagerrichtung) unterhalb des Softwareknotens als erster Riemen-Achsgruppenteilnehmer angeordnet sein.