Trace manuell konfigurieren
- Das IEC-Projekt ist im IEC-Editor geöffnet.
- Öffnen Sie das Kontextmenü des Objekts "Application" im Geräte-Baum.
- Wählen Sie aus dem Untermenü "Objekt hinzufügen" den Eintrag "Trace".
Trace konfigurieren
- Öffnen Sie das Register "Trace" durch einen Doppelklick auf das hinzugefügte Trace-Objekt.
- Klicken Sie im Register "Trace" auf die Verlinkung "Konfiguration".
- Wählen Sie im Bereich "Aufzeichnungseinstellungen" im Auswahlfeld "Task" den Eintrag "TaskHighPrio" aus.
- Wählen Sie im Bereich "Aufzeichnungseinstellungen" im Auswahlfeld "Auflösung" den Eintrag "ms" aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Erweitert].
- Stellen Sie im Dialogfenster "Erweiterte Traceeinstellungen" im Feld "Traceeditor-Puffergröße pro Variable (Samples)" den Wert "100010" ein.
- Bestätigen Sie das Dialogfenster "Erweiterte Traceeinstellungen" mit [OK].
- Bestätigen Sie das Dialogfenster "Tracekonfiguration" mit [OK].
Variablen hinzufügen
- Öffnen Sie die globale Variablenliste oder den Deklarationsbereich des gewünschten Bausteins, welche die aufzuzeichnenden Variablen enthält.
- Ziehen Sie die gewünschten Variablen per Drag&Drop in den Variablen-Bereich (weiße Fläche rechts unter "Variable hinzufügen") des Registers "Trace".
- Öffnen Sie das Kontextmenü der Trace-Aufzeichnung (Rechte Maustaste im gelben Aufzeichnungsbereich).
- Wählen Sie im Kontextemenü den Eintrag "In Mehrkanal konvertieren", um jede Variable in ein eigenes Diagramm zu verschieben. Diese Funktion wird für maximal 7 Variablen empfohlen. HINWEIS: Eine vorherige Sortierung kann danach nur sehr aufwändig wieder hergestellt werden.
Trace starten
- Öffnen Sie das Kontextmenü der Trace-Aufzeichnung (Rechte Maustaste im gelben Aufzeichnungsbereich).
- Wählen Sie im Kontextemenü den Eintrag "Download Trace".
Trace stoppen
- Öffnen Sie das Kontextmenü der Trace-Aufzeichnung (Rechte Maustaste im gelben Aufzeichnungsbereich).
- Wählen Sie im Kontextemenü den Eintrag "Trace stoppen".