Übersicht Fehlerreaktionen
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Grundeinstellungen zentrales Stoppprofil | |
Stoppprofil bei Fehler |
|
Index: 50000.6 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Config.xAutomaticErrorReaction | |
Fehlerreaktion | Verhalten der Profilgeneration im Falle eines Fehlers:
|
Index: 50000.11 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Config.eErrorReaction | |
Achsgruppenbetrieb | |
Reaktion Achsgruppenbetrieb unterbrochen (E120.150) | Wird der Achsgruppenbetrieb aufgrund des Verlassens der "Interpolierten Drehzahlregelung" (FCB 06) eines Antriebs unterbrochen, kann nachfolgende Fehlerreaktionen konfiguriert werden:
|
Index: 50010.200 | |
IEC-Name: - | |
Reaktion Achsgruppenbetrieb durch FCB 01 unterbrochen (E120.153) | Wird der Achsgruppenbetrieb aufgrund des Verlassens der "Interpolierten Drehzahlregelung" (FCB 06) eines Antriebs durch Reglersperre (FCB 01) unterbrochen, kann nachfolgende Fehlerreaktionen konfiguriert werden:
|
Index: 50010.201 | |
IEC-Name: - | |
Antipendelregelung | |
Reaktion Sollposition der Hubachse nicht initialisiert (E120.24) | Soll bei aktivierter Antipendelregelung die Fahrachse bewegt werden, ohne das zuvor die Hubachse einmalig freigegeben wurde, kann die nachfolgende Fehlerreaktion konfiguriert werden:
HINWEIS: Wird die Hubachse nicht einmalig nach Aus-/Einschalten des MOVI-C® CONTROLLER freigegeben, kann die Position der Hubachse nicht bestimmt werden. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass die Hubposition sich auf der maximalen Höhe des Mastes befindet (Worst Case). |
Index: 50010.202 | |
IEC-Name: - | |