Unterstützte M-Funktionen
Der G-Code Import für den Dialekt TwinCAT CNC unterstützt die M-Funktionen für den Indexbereich 0 - 159. Die Funktionen sind hierbei nicht bestimmt und müssen durch den Anwender selbst in der IEC durch die CallFunctions festgelegt werden. Eine Ausnahme bilden die Funktionen M2 und M30, welche gemäß ISO-Norm für die Kennzeichnung des Programmendes verwendet werden. Ebenfalls ist die Funktion M17 als Ende Subroutine eines Teils des G-Codes festgelegt und kann nicht überschrieben werden.
HINWEIS: Die SEW Robot Language unterstützt in der aktuellen Version der Software keine Subroutinen innerhalb eines SRL-Programms. Daher ist auch der Import des G-Code Satzes M17 nicht möglich.