TRIPOD_RRR/RRRR/RRRRR_M20
TRIPOD_RRR_M20
Enthalten in der Lizenz MOVIKIT® Robotics addon MediumModels.


TRIPOD mit 3 Drehachsen:
- Gelenkachsen 1 – 3: Ermöglichen zusammen die translatorische Bewegung des Werkzeugs (XYZ). Die Bewegung eines Antriebs kann nicht eindeutig der Bewegung einer kartesischen Achse zugeordnet werden.
TRIPOD_RRRR_M20
Enthalten in der Lizenz MOVIKIT® Robotics addon MediumModels.


TRIPOD mit 4 Drehachsen:
- Gelenkachsen 1 – 3: Ermöglichen zusammen die translatorische Bewegung des Werkzeugs (XYZ). Die Bewegung eines Antriebs kann nicht eindeutig der Bewegung einer kartesischen Achse zugeordnet werden.
- Gelenkachse 4: Dreht das Werkzeug um die Handgelenksachse (parallel zur Z-Achse).
TRIPOD_RRRRR_M20
Enthalten in der Lizenz des MOVIKIT® Robotics addon LargeModels. Siehe auch LargeModels-Kinematikmodelle.


TRIPOD mit 5 Drehachsen:
- Gelenkachsen 1 – 3: Ermöglichen zusammen die translatorische Bewegung des Werkzeugs (XYZ). Die Bewegung eines Antriebs kann nicht eindeutig der Bewegung einer kartesischen Achse zugeordnet werden.
- Gelenkachse 4: Dreht das Werkzeug im Handgelenk um die Z-Achse.
- Gelenkachse 5: Dreht das Werkzeug im Handgelenk um die Y-Achse.
Weiterführende Informationen