Gelenke
Konfiguration der Not-Halt-Rampen siehe Kapitel Not-Halt-Rampen und Software-Endschalter der Gelenke.
|
Zusätzlich zu den Gelenkachsen sind 4 nicht-angetriebene Gelenke zu konfigurieren. Diese wirken als Software-Endschalter. Die Passive Joints 1 und 2 beziehen sich auf Arm 1, die Passive Joints 3 und 4 beziehen sich auf Arm 2.
Parameterbezeichnung | Zusatzinformation |
|---|---|
Ellbogenwinkel 1 | Winkel zwischen Ober- und Unterarm 1 in der Bewegungsebene von Oberarm 1 |
Scherwinkel 1 | Winkel zwischen der Bewegungsebene von Oberarm 1 und dem Unterarm 1 |
Ellbogenwinkel 2 | Winkel zwischen Ober- und Unterarm 2 in der Bewegungsebene von Oberarm 2 |
Scherwinkel 2 | Winkel zwischen der Bewegungsebene von Oberarm 2 und dem Unterarm 2 |