Unterprogrammaufruf
HINWEIS

Beim Unterprogrammaufruf erfolgt keine Herstellung des Grundzustands. Siehe auch Herstellen des Grundzustands.
Durch diesen Befehl wird ein anderes SRL-Programm aufgerufen und ausgeführt. Nachdem das angerufene Programm beendet ist, wird das ursprüngliche Programm in der auf den CALL_PROG-Block folgenden Zeile fortgesetzt. Die maximale Verschachtelungstiefe für den Fall, dass durch ein anderes Programm aufgerufene Programme wiederrum Programmaufrufe enthalten, beträgt 10.
Aufruf eines anderen SRL-Programms hinzufügen
„New Block“-Wert: „CALL_PROG“.
[1] | Kennung für den Aufruf eines anderen Programms |
[2] | Auswahl, ob die Nummer des aufzurufenden Programms direkt eingegeben werden soll oder aus einer Variablen gelesen werden soll |
[3] | Eingabefeld für die Nummer des aufzurufenden Programms |