Automatische Achstauschfunktion einrichten
Der MOVI-C® CONTROLLER bietet eine automatische Achstauschfunktion, die im Falle eines Umrichtertausch die auf dem MOVI-C® CONTROLLER gespeicherten Umrichterdatensätze automatisch in den neuen Umrichter lädt. Es wird empfohlen, diese Funktion am Ende der Inbetriebnahme und nach Änderungen an Umrichterparametern durchzuführen.
Gehen Sie zum Verwenden dieser Funktion wie folgt vor:
- Erstellen Sie ein MOVISUITE®-Projekt, in dem der MOVI-C® CONTROLLER und die unterlagerten Achsen enthalten sind. Stellen Sie dabei sicher, dass die Namen der Umrichter in MOVISUITE® und der entsprechenden Geräte-Slots in CODESYS identisch sind. Siehe dazu auch Benennung von Geräten.
- Öffnen Sie die Konfiguration des MOVI-C® CONTROLLER in MOVISUITE®.
- Klicken Sie zum Übertragen der Achsdatensätze auf den MOVI-C® CONTROLLER (dessen Speicherkarte) auf [Konfigurationsdaten aktualisieren].