Benennung von Geräten
Sowohl dem Gerät als auch dessen Standard-Prozessdaten-Slots kann ein Namen zugewiesen werden. Die Namen für die Safety-Slots werden automatisch vergeben und können nicht geändert werden.
Da Geräte direkt unterhalb des EtherCAT-Busses angeordnet sind und der Name der Geräte nicht weiter verwendet wird, wird empfohlen, als Namen für die Geräte den Gerätetyp (z. B. "MOVI_C_MOVIDRIVE") zu verwenden.
Da der Standard-Prozessdate-Slot den eigentlichen Antrieb am Umrichter repräsentiert, wird empfohlen hier einen eindeutigen Namen zu vergeben.
Wenn Sie die automatische Achstauschfunktion im Falle eines Umrichtertauschs nutzen wollen, muss der Name des Standard-Prozessdate-Slot identisch zum Namen des Geräts in MOVISUITE® sein.