Verbindung herstellen
Gehen Sie zum Verbinden eines logischen Geräts mit einem realen Gerät wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Kontextmenü des Slot1 (Non-Safe-Prozessdatenslot) des entsprechenden Geräts oder das Kontextmenü eines logischen Geräts.
- Klicken Sie auf den Menüeintrag [Link device] zum Prüfen, ob es zu dem gewählten Slot ein passendes logisches Gerät gibt. Nur dieses Gerät wird dann zum Verbinden angeboten. Klicken Sie auf [Link to any device] zum Anzeigen aller verfügbaren Geräte. Die Funktion [Link to any device] wird zum Verbinden von CiA402-Achsen verwendet.
- Klicken Sie im Menü auf [Build] > [Rebuild], um die Anzeige der Verbindungen zu aktualisieren.
- Die Verbindung von realem Gerät zu logischem Gerät wurde hergestellt.