LogicalDevice MOVI-C auxiliary axis (in Vorbereitung)

Das logische Gerät "LogicalDevice MOVI-C auxiliary axis" repräsentiert eine Achse aus dem Automatisierungsbaukasten MOVI-C®.

Bei dieser Achse handelt es sich um eine nicht interpolierende Achse, bei der die Sollwert-Generierung für alle PLCopen-Motion-Bausteine auf dem Umrichter durchgeführt wird.

  • MC_Home: Verwendet die umrichterbasierte Referenzfahrt FCB 12. Die controller-basierte Referenzfahrt ist optional konfigurierbar.
  • MC_TorqueControl: Verwendet die umrichterbasierte Funktion FCB 07.
  • MC_MoveVelocity: Verwendet die umrichterbasierte Funktion FCB 05.
  • MC_MoveAbsolute / MC_MoveRelative / MC_MoveAdditive: Verwenden die Umrichter basierte Funktion FCB 09.
  • Synchronisierte Bewegungen (MC_GearIn / MC_CamIn) sind nicht möglich.
  • Überlagerte Bewegungen (MC_MoveSuperimposed) sind nicht möglich.