Automatischer Import

Die Funktion "Automatischer Import" lädt beim Programmstart (Kontrollfeld "Lade alle Konfigurationsdateien aus dem Importverzeichnis beim Programmstart") oder durch das Anklicken der Schaltfläche [Lade Dateien aus dem Importverzeichnis] alle Konfigurationsdateien aus dem Importverzeichnis (C:\ProgramData\SEW\SmartDataCollector\import).

Da die Ladereihenfolge der Dateien aus dem Importverzeichnis systembedingt zufällig ist, können dadurch in der aktuellen Konfiguration enthaltene Objekte (z. B. Container und Endpunkte) mit der gleichen ID, beim Import überschrieben werden. Die seit dem letzten Programmstart oder dem letzten Anklicken der Schaltfläche vorgenommenen Anpassungen gehen somit verloren. Erstellen Sie daher zum Verhindern des Überschreibens vor dem Anpassen zunächst eine Kopie des Objekts, um ein Objekt mit neuer ID zu erhalten.

Wenn das Importverzeichnis (C:\ProgramData\SEW\SmartDataCollector\import) gelöscht wird, wird die ursprünglich bei der Installation angelegte Konfiguration wiederhergestellt.

Die Funktion "Automatischer Import" wird im Menü [Einstellungen] im Register [Datensicherung] aktiviert.