Datensicherung

Einstellungsfeld

Beschreibung

Automatischer Import

Lade alle Konfigurationsdateien aus dem Importverzeichnis beim Programmstart

Aktivieren Sie das automatische Laden der Konfigurationsdateien aus dem Importverzeichnis (C:\ProgramData\SEW\SmartDataCollector\import) beim Programmstart.

HINWEIS: In der aktuellen Konfiguration enthaltene Objekte (z. B. Container und Endpunkte) mit der gleichen ID, werden beim Import überschrieben. Die seit dem letzten Programmstart vorgenommenen Anpassungen gehen somit verloren. Erstellen Sie zum Verhindern des Überschreibens vor dem Anpassen zunächst eine Kopie des Objekts, um ein Objekt mit neuer ID zu erhalten.

Schaltfläche [Lade Dateien aus dem Importverzeichnis]

Laden Sie die Konfigurationsdateien aus dem Importverzeichnis (C:\ProgramData\SEW\SmartDataCollector\import) manuell durch das Anklicken der Schaltfläche.

HINWEIS: In der aktuellen Konfiguration enthaltene Objekte (z. B. Container und Endpunkte) mit der gleichen ID, werden beim Import überschrieben. Die seit dem letzten Anklicken der Schaltfläche vorgenommenen Anpassungen gehen somit verloren. Erstellen Sie zum Verhindern des Überschreibens vor dem Anpassen zunächst eine Kopie des Objekts, um ein Objekt mit neuer ID zu erhalten.

Backup und Wiederherstellung

Schaltfläche
[Einstellungen sichern]

Exportieren Sie aktuelle Einstellungen und die komplette oder Teile der Konfiguration in eine Datei. Beim Exportvorgang können zudem folgende Bereinigungsschritte an der Applikationskonfiguration durchgeführt werden:

  • Alle zugewiesenen Gerätegruppen und Geräte aus Containern entfernen.
  • Zugewiesene Endpunkte von Containern entfernen.

Siehe auch Software-Konfiguration.

Schaltfläche
[Einstellungen wiederherstellen]

Importieren Sie Einstellungen und eine Konfiguration aus einer Datei. Die aktuellen Einstellungen und Konfigurationen werden direkt überschrieben und die neuen angewendet.

Siehe auch Software-Konfiguration.