Wiederherstellung (Import)
Gehen Sie zum Importieren der Software-Konfiguration wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Menü [Einstellungen] und darin das Register [Allgemein].
- Klicken Sie im Bereich "Einstellungen exportieren" auf [Einstellungen importieren].
- Der Datei-Browser zum Auswählen der Import-Datei wird geöffnet.
- Navigieren Sie im Datei-Browser zur gewünschten Import-Datei und klicken Sie auf [Öffnen].
- Das Dialogfenster "Optionen für die Bereinigung der Applikationskonfiguration" mit Optionen für den Import wird angezeigt. HINWEIS: Die verfügbaren Bereinigungs-Optionen löschen lediglich die Verknüpfungen von Containern zu Gerätegruppen, Geräten und Endpunkten. Die Gerätegruppen, Geräte und Endpunkte selbst sind jedoch enthalten.
- Nehmen Sie optional im Dialogfenster "Optionen für die Bereinigung der Applikationskonfiguration" eine Auswahl vor und klicken Sie auf [Import abschließen].
- Die importierte Konfiguration wird angewendet.
Wenn in der importierten Konfiguration ein Netzwerk-Adapter verwendet wurde, der an Ihrem Computer nicht vorhanden ist oder einen anderen Namen hat, muss zum Kommunizieren mit den konfigurierten Geräten noch der Netzwerk-Adapter in der Software angepasst werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Register "Geräte".
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Geräte-Scan].
- Legen Sie über die Auswahlliste "Netzwerkadapter für Kommunikation" den zu verwendenden Netzwerk-Adapter fest.