Backup (Export)

Gehen Sie zum Exportieren der Software-Konfiguration wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie das Menü [Einstellungen] und darin das Register [Allgemein].
  2. Klicken Sie im Bereich "Einstellungen exportieren" auf [Einstellungen exportieren].
    • Das Dialogfenster "Optionen für die Bereinigung der Applikationskonfiguration" mit Optionen für den Export wird angezeigt. HINWEIS: Die verfügbaren Bereinigungs-Optionen löschen lediglich die Verknüpfungen von Containern zu Gerätegruppen, Geräten und Endpunkten. Die Gerätegruppen, Geräte und Endpunkte selbst sind jedoch enthalten.
  3. Nehmen Sie optional im Dialogfenster "Optionen für die Bereinigung der Applikationskonfiguration" eine Auswahl vor und klicken Sie auf [Export fortsetzen].
    • Der Datei-Browser zum Festlegen des Speicherorts wird geöffnet.
  4. Navigieren Sie im Datei-Browser zum gewünschten Speicherort und klicken Sie auf [Speichern].
  • Die Konfiguration der Software wird an den gewünschten Speicherort als JSON-Datei exportiert.