Bibliothek
Im Register "Bibliothek" werden Bibliothekscontainer hinzugefügt und konfiguriert. Bibliothekscontainer dienen dazu, Datenmodelle zum Wiederverwenden in Daten-Containern anzulegen. Wenn beim Konfigurieren eines Daten-Containers auf einen Bibliothekscontainer verwiesen wird, erbt dieser das im Bibliothekscontainer konfigurierte Datenmodell. Änderungen an einem Bibliothekscontainer werden nach dem Speichern direkt an allen verknüpften Daten-Containern angewendet.
[1] | Auflistung der angelegten Bibliothekscontainer mit Name, Typ und Beschreibung |
[2] | Kontrollfelder zum Auswählen der Bibliothekscontainer zur Weiterverarbeitung |
[3] | Filter-Funktionen für die angezeigten Bibliothekscontainer |
[4] | Hinzufügen eines neuen Bibliothekscontainer |
[5] | Bearbeiten bzw. Löschen eines Bibliothekscontainer |
[6] | Menü mit Funktionen zur Weiterverarbeitung u. a. Import/Export |