Container

Im Register "Container" werden Daten-Container zum Sammeln von Daten auf OPC UA-Servern hinzugefügt und konfiguriert. Dabei kann das komplette Daten-Modell auf dem OPC UA-Server verwendet und in der Software durchsucht werden.

In den Containern sind u. a. die betreffenden Datenknoten auf dem OPC UA-Server (Der Container ist mit einem definierten Gerät verbunden z. B. ein MOVI-C® CONTROLLER mit MOVIKIT® OPC UA), die Aktualisierungsstrategie, die Auslöser und die Endpunkte für das Abspeichern der Daten festgelegt. Die Software kann mehrere Container parallel ausführen.

Jedes Ereignis wird separat in einer JSON-Datei veröffentlicht. Dabei hat jeder Container-Typ ein eigenes JSON-Dateiformat und für jede Instanz der Software wird ein eigenes Verzeichnis am festgelegten Endpunkt (Speicherort) angelegt. Die Zuordnung der JSON-Dateien zur Struktur erfolgt über eine generierte ID.

[1]

Auflistung der angelegten Container mit Name und Beschreibung

[2]

Kontrollfelder zum Auswählen der Container zur Weiterverarbeitung

[3]

Schieberegler zum Aktivieren/Deaktivieren der Container

[4]

Löschen bzw. Bearbeiten der Container

[5]

Filter-Funktion für die angezeigten Container

[6]

Hinzufügen eines neuen Containers

[7]

Menü mit Funktionen zur Weiterverarbeitung u. a. Import/Export