Container hinzufügen
OPC UA-Container ermöglichen den Zugriff auf das Informationsmodell von OPC-UA-Servern. Dabei werden die NodeIDs der zu sammelnden Daten in einem Container zusammengefasst und über eine entsprechende Subscription in verbundenen Servern erfasst.
Gehen Sie zum Hinzufügen eines Containers wie folgt vor:
- Mindestens eine OPC UA-Server und ein Endpunkt sind angelegt.
- Öffnen Sie das Register "Container".
- Klicken Sie auf [+ Hinzufügen].
- Das Dialogfenster "Containerkonfiguration" wird geöffnet.
- Der Container kann über folgende Einstellungsfelder konfiguriert werden:

Einstellungsfeld | Beschreibung |
|---|---|
Name | Geben Sie einen Name für den Container an. Der Name wird in der Tool Konfiguration und in der Dateistruktur beim Ablegen der JSON-Dateien verwendet. |
Identifizierer (wird generiert) | Von der Software automatisch generierter eindeutiger Bezeichner des Containers, der intern für die weitere Verarbeitung verwendet wird. Dieser Identifizierer ist Teil des Namens des Zielverzeichnisses am zugeordneten Endpunkt. |
Beschreibung | Fügen Sie optional einen Beschreibungstext hinzu. Der Beschreibungstext wird im Register "Container" angezeigt. |
Aktualisierungsstrategie | Legen Sie die Aktualisierungsstrategie des Containers fest:
|
Aktualisierungsintervall | Legen Sie das Aktualisierungsintervall für die zyklische Daten-Erfassung fest. Das Aktualisierungsintervall beschreibt die Zeit zwischen zwei aufeinander folgenden Zyklen. Jeder Zyklus besteht aus dem Lesen und Übertragen von Daten und dauert ca. 100 ms. Beispielsweise führt ein Aktualisierungsintervall von 5 ms zu einem zyklischen Ausgangsintervall von ca. 105 ms. Der Maximalwert für das Aktualisierungsintervall beträgt 31 Tage. |
Optionen | |
Container einschalten | Aktivieren oder deaktivieren Sie das Aufzeichnen von Daten durch den Container. |
Die Datenereignisse dieses Containers zum Endpunkt übertragen | Aktivieren oder deaktivieren Sie die Datenübertragung dieses Containers zu den ausgewählten Endpunkten. |
Endpunkte zum Speichern von Datenereignissen | Wählen Sie einen oder mehrere der konfigurierten Endpunkte als Speicherort für die aufgezeichneten Daten. Alle im Menü "Endpunkte" angelegten Einträge stehen hier zur Verfügung. |
Asset-ID aus dem Gerät auslesen und veröffentlichen | Schalten Sie das Lesen der Asset-ID von Datenknoten ein. |
Asset-ID von Datenknoten lesen | Wählen Sie den Datenknoten zum Auslesen der Asset-ID aus. |
Alternative externe ID | Legen Sie eine alternative externe ID fest. |
Server | |
Schaltfläche [+ Hinzufügen] | Fügen Sie einen OPC UA-Server zum Lesen von Daten für die Daten-Erfassung hinzu. Alle im Register "Server" angelegten Einträge stehen hier zur Verfügung |
Datenknoten | |
Schaltfläche [+ Hinzufügen] | Fügen Sie einen Datenknoten zum Lesen von Datenwerten ausgewählter Parameter für die Daten-Erfassung hinzu. Dabei ist das Hinzufügen mehrere Parameter zu einem Container möglich. |
Trigger | |
Trigger-Ereignis aktivieren | Aktivieren Sie ein Trigger-Ereignis, bei dessen Eintreten Daten veröffentlicht werden sollen und geben Sie über die daraufhin eingeblendeten Auswahlfelder die Datenknoten-ID, den Ersten Flankenwert, den Zweiten Flankenwert sowie die Verzögerung zwischen den Werten an. |
Einen zyklischen Trigger erzwingen | Aktiveren Sie das Erzwingen eines zyklischen Triggers. Ein zyklischer Job schreibt periodisch konfigurierte Flanken zum Trigger-Knoten und bewirkt eine Änderung im hinzugefügten Subskriptionselement, wodurch beim OPC UA-Server die Veröffentlichung der Daten für die Subskription ausgelöst wird. |