Erweitert
Einstellungsfeld | Beschreibung |
|---|---|
Einstellungen sichern | |
Datensicherungsintervall | Stellen Sie ein, in welchem zeitlichen Abstand eine Datensicherung durchgeführt werden soll. |
Schaltfläche [Jetzt sichern] | Stoßen Sie manuell eine Datensicherung an, die sofort ausgeführt wird. |
Lokale Datensicherung | |
Lokaler Datensicherungspfad | Legen Sie den lokalen Speicherort fest, an dem eine Kopie der Konfiguration im eingestellten Intervall gesichert wird. |
Aufbewahrungsdauer | Stellen Sie ein, wie lange die Konfiguration lokal gespeichert wird. Nach Ablauf des eingestellten Zeitraums werden die Dateien automatisch gelöscht. Änderungen dieser Einstellung werden erst nach Neustart der Software übernommen |
Remote-Datensicherung | |
Endpunkte, auf denen Datensicherungen gespeichert werden sollen | Wählen Sie einen der konfigurierten Endpunkte als Speicherort für die Datensicherung aus. |
Relativer Remotepfad auf Endpunkt | Wählen Sie durch Angeben des relativen Pfads das Unterverzeichnis für die Datensicherung auf dem Endpunkt aus. |
Protokolleinstellungen (Fügen Sie Support-Anfragen wenn möglich die Protokolldateien der Software des betreffenden Zeitraums hinzu) | |
Ausführlichkeit der Protokoll-Ausgabe
HINWEIS: Änderungen dieser Einstellung werden erst nach Neustart der Software übernommen. | Legen Sie fest, welche der folgenden Informationen im Protokoll gespeichert werden:
|
Aufbewahrungsdauer | Stellen Sie ein, wie lange die Protokolldateien lokal gespeichert werden. Nach Ablauf des eingestellten Zeitraums werden die Protokolldateien automatisch gelöscht. Änderungen dieser Einstellung werden erst nach Neustart der Software übernommen |
Lokaler Dateipfad | Geben Sie den lokalen Speicherort für die Protokolldateien an. |
Remote-Upload | |
Hochladen von Protokolldateien für die Telemetrie-Analyse | Aktivieren Sie das periodische Hochladen (alle 10 min) der Protokolldateien der Dienstprogramme und wählen Sie die gewünschten Remote-Endpunkte dafür. |
Werksüberwachung | |
Scan-Intervall | Stellen Sie den Zeitabstand ein, nach dem wieder ein automatischer Suchlauf durchgeführt wird. |
Zeit | Stellen Sie die Uhrzeit für den automatischen Suchlauf ein. |
Änderung am Gerät erkannt | |
Die Erkennung von geänderten Geräten auf bekannten Routen aktivieren | Aktivieren Sie eine zusätzliche Prüfung beim Geräte-Scan, ob sich IP-Adressen bekannter Geräte geändert haben. Wenn sich IP-Adressen geändert haben, wird auf dem Dashboard eine entsprechende Meldung angezeigt. Wenn die Funktion aktiviert ist, werden die betreffenden Geräte nicht der Standardgruppe NEW_DEVICES zugewiesen. |
Gerätegruppen werden aktualisiert, wenn sich Routen von bekannten Geräten ändern | Aktivieren Sie diese Option, um Geräte, deren IP-Adresse sich ändert, in den Gruppen zu belassen, denen Sie zugewiesen sind. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, werden Geräte, deren IP-Adresse sich geändert hat, aus den Gruppen entfernt. |
Datensammlung für neue Geräte automatisch aktivieren, wenn deren Standardgruppe einem aktiven Datencontainer zugewiesen sind. | Aktivieren Sie das automatische Sammeln von Daten bei neuen Geräten, deren Standardgruppe einem aktiven Datencontainer zugewiesen ist. |