Inserir módulo de software

INFORMAÇÃO

Informações mais detalhadas sobre a operação do software de engenharia MOVISUITE® podem ser encontradas na documentação associada.

INFORMAÇÃO

Ao utilizar a função valor nominal de parada, deve-se garantir que a marcha lenta seja maior que o valor nominal de parada ajustado. Caso contrário, a função valor nominal de parada estaria ativa e o acionamento pararia.
  • Um projeto MOVISUITE® foi criado e está aberto.
  1. Clique na área vazia do módulo de software do nó desejado.
    • A área Catálogo é aberta e os módulos de software disponíveis são exibidos.
  2. Na área do catálogo, clique em MOVIKIT® AS-Interface LocalMotorStarter Drive.
    • Um menu de contexto é aberto.
  3. Selecione a versão da lista descendente correspondente no menu de contexto e confirme sua seleção com [Aplicar].
  • O MOVIKIT® AS-Interface LocalMotorStarter Drive é atribuído ao nó, a configuração é criada e os ajustes básicos são aplicados.