Introducción del módulo de software
AVISO

Encontrará información detallada sobre el manejo del software de ingeniería MOVISUITE® en la documentación correspondiente.
AVISO

Al utilizar la función de parada por consigna, asegúrese de que la velocidad lenta es mayor que la consigna de parada configurada. De lo contrario, la función de parada por consigna se activaría y el accionamiento se detendría.
- Se ha creado y abierto un proyecto MOVISUITE®.
- Haga clic en el área de módulo de software vacía del nodo deseado.
- Se despliega el área de catálogo y se muestran los módulos de software disponibles.
- En el área de catálogo, pulse MOVIKIT® ASi LocalMotorStarter Drive.
- Se abre un menú contextual.
- Seleccione en el menú contextual en la lista de selección correspondiente la versión y confirme su selección con [Aplicar].
- MOVIKIT® ASi LocalMotorStarter Drive se asigna al nodo, se crea la configuración y se llevan a cabo los ajustes básicos.