Anwenderschnittstelle

Variablenname

Beschreibung

xError

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Ein Fehler liegt vor.
  • FALSE - Kein Fehler liegt vor.

xWarning

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Eine Warnung liegt vor.
  • FALSE - Keine Warnung liegt vor.

udiMessageID

Datentyp - UDINT

Identifikationsnummer der Meldung

xEnable

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Das Softwaremodul aktivieren.
  • FALSE - Das Softwaremodul deaktivieren.

itfAxis

Datentyp - __System.IQueryInterface

Eingangsvariable für die MultiMotion-Achsinstanz aus der Globalen Variablenliste SEW_GVL_Internal

xReset

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Meldungen zurücksetzen.
  • FALSE - Meldungen nicht zurücksetzen.

sFileName

Datentyp - STRING(80)

  • Beim Schreiben: Name der Datei, in der die Messwerte gespeichert werden. Dem Namen wird immer das aktuelle Datum und die Uhrzeit angehängt. Beim Angeben des Wertes "Messung1" wird z. B. eine Datei mit dem Namen "Messung1_20211206T074204" erzeugt.
  • Beim Lesen: Name der Datei, die gelesen werden soll. Dabei muss der komplette Dateiname mit Datum und Uhrzeit übergeben werden z. B. "Messung1_20211206T074204".

eFileFormat

Datentyp - SEW_ModBasedMon.E_FileFormat

Speicherformat der Datenaufzeichnung

xSaveFile

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Daten in Datei speichern.
  • FALSE - Kein Speichervorgang aktiv bzw. den aktiven Speichervorgang abbrechen.

xReadFile

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Datei lesen.
  • FALSE - Kein Lesevorgang aktiv bzw. aktiven Lesevorgang abbrechen.

xClearBuffer

Datentyp - BOOL

  • TRUE - astBuffer löschen.
  • FALSE - keine Aktion

astBuffer

Datentyp - ARRAY [#..#] OF SEW_ModBasedMon.ST_DataRecor

Datenpuffer für die Datenaufzeichnung. Die Array-Grenzen können vom Anwender individuell definiert werden.

sAdditionalText

Datentyp - STRING

Zusatztext der Meldung

xRecording

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Eine Aufzeichnung läuft.
  • FALSE - Keine Aufzeichnung läuft.

diBufferCounter

Datentyp - DINT

Aktueller Array-Index des verwendeten Speichers des Datenpuffers astBuffer

xBufferFull

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Kein freier Speicher im Datenpuffer astBuffer verfügbar.
  • FALSE - Speicher im Datenpuffer astBuffer verfügbar.

lrBufferStatus

Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl

Speicherauslastung des Datenpuffers astBuffer in [%]

lrMaxRecordTime

Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl

Maximale Aufzeichnungsdauer in [s]

Die Aufnahmedauer hängt von der Größe des Datenpuffers und der Sampling-Rate ab.

xFileSaved

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Speichervorgang des Datensatz abgeschlossen.
  • FALSE - Kein Speichervorgang aktiv oder Speichervorgang noch nicht abgeschlossen.

lrFileStatus

Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl

Fortschritt des Schreib- bzw. Lesevorgangs in [%]