Konfiguration Messung

Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Auslöser | |
Triggertyp | Triggertyp für das Starten der Aufzeichnung festlegen. |
Abtastrate | |
Abtastrate | Ganzzahliges Vielfaches der Abtastzeit-Auflösung |
Auflösung Abtastzeit | Aus dem IEC-Projekt ausgelesener Wert HINWEIS: Entspricht der Task-Konfiguration des Aufrufs der höherprioren Task. |
Aufnahmedauer | Ergibt sich aus der Anzahl der Messpunkte und der Abtastrate. |
Anzahl maximaler Messpunkte | Aus dem IEC-Projekt ausgelesener Wert Der Wert entspricht der Array-Größe des Puffers. |
Grenzwerte | |
Alarm Maximum | Absolutwerte festlegen, bei deren Überschreitung eine Warnung, bzw. ein Alarm ausgegeben wird. |
Alarm Minimum | |
Warnung Maximum | |
Warnung Minimum | |