Applikationsdaten 1+2
Über die Register "Applikationsdaten 1/2" und "Applikationsdaten 2/2" werden die Maschinenparameter der verwendeten Applikation eingestellt. Die Konfiguration erfolgt analog zur Antriebsauslegung in der SEW-Workbench. Weitere Informationen erhalten Sie auch im Tooltipp ("i"-Symbol) des jeweiligen Parameters.


Beim Konfigurieren der Maschinenparametern kann je nach Applikation zwischen folgenden Berechnungsmethoden gewählt werden:
Berechnungsmethode | Beschreibung |
|---|---|
Statisches Drehmoment | Ein statisches Drehmoment vorgeben. Das mathematische Modell berechnet nur das dynamische Drehmoment der Beschleunigung und der Verzögerung. |
Spezifischer Fahrwiderstand | Einen spezifischen Fahrwiderstand vorgeben. Der spezifische Fahrwiderstand ist gewichtsabhängig und wird z. B. in N/t angegeben. |
Gleitreibung | Eine Gleitreibung vorgeben bei Applikationen, die gleitend gelagert sind. Die Reibung wird durch die Gewichtskraft und den Gleitfaktor bestimmt. |
Rollwiderstand | Den Rollwiederstand vorgeben bei Applikation, die durch Räder getragen werden. Der Rollwiderstand bestimmt das statische Drehmoment. |
Kugelkranzlagerreibung | Die Applikation ist direkt auf einem Lager montiert. Das statische Drehmoment ergibt sich über die Lagerreibkräfte. |
Following DIN 22101 | DIN-Norm Berechnungsmethode für Rollengurtförderer. |