PROFINET网络 – 建议

PROFINET(Process Field Network,过程现场网络)是适用于PROFIBUS & PROFINET国际协会 (PI)自动化的通信标准。

模块化的功能范围使PROFINET成为了适用于所有应用和市场的灵活型解决方案。通过PROFINET可以实现:

  • 生产自动化和过程自动化的应用
  • 安全应用
  • 适用于整个驱动技术领域及等时运动控制的应用

提示

规划和调试PROFINET网络时,请遵守PROFIBUS用户组织协会 (PNO)PROFIBUS & PROFINET国际协会 (PI) 的提示和规定。

有关PROFINET、白皮书、规划和安装说明以及标准的详细技术信息请参见PROFIBUS & PROFINET国际协会 (PI) 的主页 (www.profibus.com)

本章介绍了规划和运行PROFINET网络时应考虑到的最重要的边界条件。所列内容并不完整。