Temps de réponse du commutateur

Le nombre de commutateurs Ethernet industriels branchés en ligne influe sur la durée de transmission des télégrammes. Lorsqu'un télégramme parcourt les participants du bus, la durée de transmission est ralentie par le temps de réponse du commutateur Ethernet.

Appareil

Technologie

Temps de réponse du commutateur

µs

MOVIDRIVE® technology
MDX../CFN21A/

Cut-Through (mode direct)

environ 5.5

MOVITRAC® advanced
MCX../CFN/..

Cut-Through (mode direct)

environ 5.5

Variateurs décentralisés en variante de communication DFC..A

Cut-Through (mode direct)

environ 5.5

Variateurs décentralisés en variante de communication DFC..B

Store & Forward (mode différé)

En fonction de la durée de transmission