Ein-/Ausgänge – Grundgerät – Relais DO R
Parameter | Index | mögliche Werte | Bedeutung |
|---|---|---|---|
Digitalausgang DO R | 8335.018 | 0hex | keine Funktion |
1208Chex | betriebsbereit | ||
101208Chex | Endstufenfreigabe | ||
501208Chex | Begrenzung aktiv | ||
A01208Chex | Netz-ein | ||
C01208Chex | priorisierte Klemmensteuerung aktiv | ||
207208Chex | STO aktiv | ||
720ADhex | Warnung | ||
10720ADhex | Fehler | ||
1012179hex | Motor steht – gefiltert |