Ein-/Ausgänge – Grundgerät – Konfigurierbare Digitaleingänge/Digitalausgang DIO 01 und DIO 02

Parameter

Index

mögliche Werte

Bedeutung

DIO 01 Eingang/Ausgang

8337.021

0

Eingang

1

Ausgang

DIO 01 Funktion

8337.011

Mögliche Werte finden Sie in den Tabellen "Einstellmöglichkeiten für die Digitaleingänge DI 01 – DI 06"  und Ein-/Ausgänge – "Grundgerät – Relais DO R" 

DIO 02 Eingang/Ausgang

8337.022

0

Eingang

1

Ausgang

DIO 02 Funktion

8337.012

Mögliche Werte finden Sie in den Tabellen "Einstellmöglichkeiten für die Digitaleingänge DI 01 – DI 06"  und Ein-/Ausgänge – "Grundgerät – Relais DO R"