Ein-/Ausgänge – Grundgerät – konfigurierbarer Analogeingang/-ausgang AIO 01
Parameter | Index | mögliche Werte | Bedeutung |
|---|---|---|---|
Konfigurierbarer Analogeingang/-ausgang AIO 01 Richtung | 8590.020 | 0hex | Eingang |
1hex | Ausgang | ||
Eingangsspannung Analogeingang AIO 01 (Anzeigewert) | 8590.011 | 1dez | 0.001 V |
1000dez | 1 V | ||
10000dez | 10 V | ||
Analogeingang AIO 01, Skalierung Spannungs-Offset | 8590.001 | 1dez | 1 |
Analogeingang AIO 01, Skalierung Zähler | 8590.003 | 1dez | 1 |
Analogeingang AIO 01, Skalierung Nenner | 8590.004 | 1dez | 1 |
Analogeingang AIO 01, Skalierung Offset | 8590.006 | 0hex | 0dec |
3E8hex | 1000dec | ||
Analogeingang AIO 01, Skalierter Wert (Anzeigewert) | 8590.013 | 1dez | 1 |
Analogeingang AIO 01, Funktion | 8590.005 | 0hex | keine Funktion |
2hex | 0-10-V-Eingang |