Ein-/Ausgänge – Grundgerät – Analogeingang AI 01
Parameter | Index | mögliche Werte | Bedeutung |
|---|---|---|---|
Eingangsspannung Analogeingang AI 01 (Anzeigewert) | 8588.011 (Anzeigewert) | 1dez | 0.001 V |
1000dez | 1 V | ||
10000dez | 10 V | ||
Eingangsstrom | 8588.012 (Anzeigewert) | 1dez | 0.001 mA |
1000dez | 1 mA | ||
10000dez | 10 mA | ||
Analogeingang AI 01, Skalierung Spannungs-Offset | 8588.001 | 1dez | 0.001 V |
1000dez | 1 V | ||
Analogeingang AI 01, Skalierung Strom-Offset | 8588.002 | 1dez | 0.001 mA |
1000dez | 1 mA | ||
Analogeingang AI 01, Skalierung Zähler | 8588.003 | 1dez | 1 |
Analogeingang AI 01, Skalierung Nenner | 8588.004 | 1dez | 1 |
Analogeingang AI 01, Skalierung Offset | 8588.006 | 0hex | 0dec |
3E8hex | 1000dec | ||
Analogeingang AI 01, Skalierter Wert (Anzeigewert) | 8588.013 | 1dez | 1 |
Analogeingang AI 01, Funktion | 8588.005 | 0hex | keine Funktion |
2hex | 0-10-V-Eingang | ||
3hex | 0-20-mA-Eingang | ||
4hex | 4-20-mA-Eingang |