Festsollwerte – Drehzahl in min-1

Dieser Menüpunkt bietet die Möglichkeit, die Geschwindigkeits-Festsollwerte anzugeben. Die Anzahl der möglichen Festsollwerte ist vom Umricher abhängig. Die Eingabe erfolgt im Wertebereich -36000 – 36000 in der Systemeinheit min-1 bezogen auf die Motorwelle.

7-Segment-Anzeige

Parameter

Index

Geschwindigkeit 1 AS1

8354.1

Geschwindigkeit 2 AS1

8354.2

Geschwindigkeit 3 AS1

8354.3

Geschwindigkeit 4 AS1

8354.4

Geschwindigkeit 5 AS1

8354.5

Geschwindigkeit 6 AS1

8354.6

Geschwindigkeit 1 AS2

8354.11

Geschwindigkeit 2 AS2

8354.12

Geschwindigkeit 3 AS2

8354.13

Geschwindigkeit 4 AS2

8354.14

Geschwindigkeit 5 AS2

8354.15

Geschwindigkeit 6 AS2

8354.16

Ablauf "Festsollwerte Drehzahl"