Maximaldrehzahl in min-1

Dieser Menüpunkt bietet die Möglichkeit, die Applikationsgrenze "Geschwindigkeit" anzugeben. Die Eingabe erfolgt im Wertebereich 0 – 36000 in der Systemeinheit min-1 bezogen auf die Motorwelle.

7-Segment-Anzeige

Antriebsstrang

Parameter

Index

1

Applikationsgrenze – Geschwindigkeit positiv

8357.10

Applikationsgrenze – Geschwindigkeit negativ

8357.11

2

Applikationsgrenze – Geschwindigkeit positiv

8358.10

Applikationsgrenze – Geschwindigkeit negativ

8358.11

Ablauf "Maximaldrehzahl einstellen"