Trace-Vorlage verwenden
Die Trace-Variablen können mittels einer Vorlage im IEC-Editor über den Menübefehl [Tools] > [Scripting] > [Scripts] > [T] > [Trace_StackerCrane_PD.py] oder über das Kontextmenü des Objekt "Application" und den Menübefehl [Scripting] > [Scripts] > [T] > [Trace_StackerCrane_PD.py] automatisiert eingefügt werden. Die Vorlage enthält alle für die Analyse relevanten Variablen.
|
|
Löschen Sie alle nicht relevanten Variablen aus der Trace-Aufzeichnung, um einen Tasküberlauf der Task HighPrio zu vermeiden. Die Tasklaufzeit kann in der Task-Konfiguration (Doppelklick auf das Element "Task Configuration" im Geräte-Baum) in der Spalte "Average Cycle Time" eingesehen werden.