Grundeinstellungen
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Verwendete Funktionen | |
Leistungsbegrenzung |
|
Index: 50030.30 | |
IEC-Name: - | |
Fliegende Drehzahländerung | Fliegende Geschwindigkeitsübernahme in den Betriebsarten Energieoptimiertes XY-Positionieren (1200) und Mechanikoptimiertes Positionieren (1210) aktivieren. Durch die fliegende Änderung nach dem Start geht die Energie- oder Mechanikoptimierung für den betreffenden Fahrzyklus verloren. |
Index: 50030.31 | |
IEC-Name: _xChangeVelocityOnTheFly | |