Override
Mit der Funktion "Override" kann die Sollgeschwindigkeit prozentual reduziert werden. Im Wesentlichen wird der Override zur Energieeinsparung im Nachtbetrieb oder in Kombination mit einem Energiespeichersystem bei Netzbetrieb genutzt, wenn der Speicher weggeschaltet ist.
Die neue Sollgeschwindigkeit wird in den "XY-Betriebsarten" mit der Übergabe einer neuen Startflanke übernommen. In den Einzelachs-Betriebsarten ist der Override sofort aktiv. Der Override wird in ganzzahligen Schritten von 0 bis 100 Prozent vorgegeben.