MultiAxisController - 12 PD
Optional können bei der Nutzung mancher Funktionen des MultiAxisController zusätzlich die 12 PD für X-und Y-MAC aktiviert werden, beispielsweise zur Lastvorsteuerung bei der Nutzung von Antipendelfunktionalität oder zur Lastaufteilung.
Statusinformationen sind an dieser Stelle nicht vorgesehen, dementsprechend sind alle Istwerte reserviert.
Wort | Bit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|
PE 25 | Kopfantrieb: skalierter Analogwert | 0-15 |
| |
PE 26 | Kopfantrieb: Drehzahlkorrektur | 0-15 |
| |
PE 27 | Kopfantrieb: Drehzahlverhältnis | 0-15 |
| |
PE 28 | Kopfantrieb: Schlupf | 0-15 |
| |
PE 29 | Reserviert | 0-15 |
| |
PE 30 | Reserviert | 0-15 |
| |
PE 31 | Reserviert | 0-15 |
| |
PE 32 | Reserviert | 0-15 |
| |
PE 33 | Reserviert | 0-15 |
| |
PE 34 | Reserviert | 0-15 |
| |
PE 35 | Reserviert | 0-15 |
| |
PE 36 | Reserviert | 0-15 |
| |