Bremse bei Reglersperre öffnen
HINWEIS

Diese Funktion muss in der Konfiguration des Frequenzumrichters im Konfigurationsmenü "Antriebsfunktionen" im Untermenü "FCB 01 Endstufensperre" über den Schieberegler "Bei FCB 01 Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren - Freischalten" freigegeben werden.
Wenn die Reglersperre an der Achse gesetzt ist, kann die Bremse des Antriebs geöffnet werden. An einer MultiAxisController-Achsgruppe werden alle Bremsen der untergeordneten Teilnehmer geöffnet.