Hardware

Folgende Hardware wird vorausgesetzt:

  • MOVI-C® CONTROLLER folgender Leistungsklasse
    • Zum Verwenden von MOVIKIT® StackerCrane mit MultiAxisController ist mindestens ein MOVI-C® CONTROLLER UHX45A erforderlich.
    • Zum Verwenden von MOVIKIT® StackerCrane mit MultiAxisController und dem Add-On AntiSway ist mindestens ein MOVI-C® CONTROLLER UHX65A-02 erforderlich.
  • MOVIDRIVE® modular, MOVIDRIVE® system oder MOVIDRIVE® technology (als interpolierendes Gerät)

HINWEIS

Kontaktieren Sie zum Verwenden des Softwaremoduls in Verbindung mit Geräten wie MOVITRAC®, MOVIGEAR®, MOVIMOT® der Generation C den Service von SEW‑EURODRIVE.

HINWEIS

Alle Antriebe einer MultiAxisController-Achsgruppe müssen den gleichen Antriebsstrang aufweisen. Halten Sie andernfalls Rücksprache mit SEW‑EURODRIVE.