Ein-/Ausgabekarten CIO21A und CID21A

Die Ein-/Ausgabekarte CIO21A stellt digital/analoge und die CID21A stellt digitale Ein- und Ausgänge zur Verfügung.

ACHTUNG

Anschluss induktiver Lasten an Digitalausgängen.
Zerstörung der Digitalausgänge.
Wenn induktive Lasten an Digitalausgängen angeschlossen werden, müssen Sie ein externes Schutzelement (Freilaufdiode) vorsehen.

Klemmenbezeichnung/Spezifikation

Spezifikation

CIO21A

CID21A

Sachnummer

28229495

28229487

 

Allgemein

Ausführung

 

Gemäß IEC 61131-2 (Typ 3 für Digitaleingänge)

Zykluszeit

 

1 ms

Leistungsaufnahme

1.2 W

0.4 W

Grundlast (exklusiv der Summenleistung an den Ausgängen)

Anschlusskontakte

 

Steckverbinder

- 1 Ader: 0.25 – 0.5 mm2
(Schirmklemmen für Steuerleitungen vorhanden)

Digitaleingänge

Anzahl

 

4

Reaktionszeit

 

160 μs plus Zykluszeit

Belegung

X52:1 – 4

DI10 – DI13: Wahlmöglichkeit siehe Parametermenü

X52:5

GND

Digitalausgänge

Anzahl

 

4

Reaktionszeit

 

175 μs plus Zykluszeit

Ausgangsstrom

 

I ≤ 50 mA

Kapazitive Last

 

≤ 300 nF

Induktive Last

 

nicht zulässig

Schutzeinrichtung

 

kurzschlussfest,
einspeisefest DC 0 – 30 V

Belegung

X52:6 – 9

DO10 – DO13: Wahlmöglichkeit siehe Parametermenü

X52:10

GND

Analogeingänge

Anzahl

 

2

Art

 

differenziell, umschaltbar auf Stromeingang

Wertebereich

 

0 bis +10 V, -10 V bis +10 V

0(4) – 20 mA

Belegung

X50:2

X50:3

-

Analogeingang AI21

Bezug Analogeingang AI21

X50:4

X50:7

-

GND

X50:5

X50:6

-

Analogeingang AI31

Bezug Analogeingang AI31

Spannungseingang

Auflösung

 

0 bis +10 V (11 Bit), -10 V bis +10 V (12 Bit)

Toleranz

 

±0.5 %

Spannungsfestigkeit

 

DC -20 V bis DC +20 V

Eingangswiderstand

 

≥ 10 kΩ

Stromeingang

Auflösung

 

0(4) – 20 mA (11 Bit)

Toleranz

 

± 2 %

Bürdenwiderstand

 

intern 250 Ω

Spannungsfestigkeit

 

DC -10 V bis DC +10 V

Analogausgänge

Anzahl

 

2

Kurzschluss-Schutz

 

ja

Belegung

X51:1

X51:4

 

analoger Spannungsausgang AOV2/AOV3

X51:2

X51:5

 

analoger Stromausgang AOC2/AOC3

X51:3

X51:6

 

GND

Spannungsausgang

Toleranz

 

 

± 5 %

Kapazitive Last

 

 

≤ 300 nF

Induktive Last

 

 

≤ 500 μH

Lastwiderstand

 

 

≥ 1 kΩ

Auflösung

 

 

12 Bit

Reset-Zustand

 

 

0 V

Ausgangswert

 

 

-10 V bis +10 V, ≤ 10 mA

Stromausgang

Toleranz

 

 

± 3 %

Kapazitive Last

 

 

≤ 300 nF

Induktive Last

 

 

keine

Lastwiderstand

 

 

≤ 500 Ω

Auflösung

 

 

11 Bit

Reset-Zustand

 

 

0 mA

Messbereich

 

 

0(4) – 20 mA

Ausgang Referenzspannung

Kurzschluss-Schutz

 

 

ja

Ausgangsspannung

 

 

DC -10 V, DC +10 V

Toleranz

 

 

± 0.5 %

Rauschen

 

 

≤ 10 mA

Ausgangsstrom

 

 

≤ 3 mA

Kapazitive Last

 

 

≤ 300 nF

Induktive Last

 

 

≤ 500 μH

Belegung

X50:1

 

REF1 (DC +10 V)

X50:8

 

REF2 (DC -10 V)