Betrieb
Führen Sie zum Betrieben der HFFS-Maschine folgende Schritte im MOVIKIT® Feldbusmonitor durch. Siehe dazu auch MOVIKIT® Feldbusmonitor sowie das Taktdiagramm und die Beschreibungen des Prozessablauf und der Signalzustände in den nächsten Kapiteln.
- Geben Sie alle Achsen frei.
- Wählen Sie folgende Referenzpositionen:
- Master: 50 (0.5 Zyklus)
- InFeed: 0 (0.00 mm)
- RotaryKnife: 0 (0.00 °)
- OutFeed: 0 (0.00 mm)
- Referenzieren Sie alle Achsen.
- Wählen Sie die Betriebsarten an.
- Master: 200
- InFeed: 1400
- RotaryKnife 1400
- OutFeed: 1000
- Geben Sie die Dynamikwerte für die "Master"-Achse vor.
- Geschwindigkeit: 30 Takte/min
- Beschleunigung: 30 Takte/(min*s)
- Verzögerung: 30 Takte/(min*s)
- Geben Sie die Dynamikwerte für die "RotaryKnife"-Achse vor.
- Geschwindigkeit: 180 °/s
- Beschleunigung: 180 °/s^2
- Verzögerung: 180 °/s^2
- Geben Sie die applikationsspezifischen Parameter für die "InFeed"-Achse vor.
- Produktlänge: 15000 (150.00 mm)
- Geben Sie die applikationsspezifischen Parameter für die "RotaryKnife"-Achse vor.
- Anzahl Werkzeuge: 1
- Messerdurchmesser: 3000 (30.00 mm)
- Produktlänge: 15000 (150.00 mm)
- Synchronwinkel: 4500 (45.00 °)
- Synchronkorrektur: 0 (0.000 %)
- Starten Sie die Automatik-Betriebsarten der "InFeed"- und der "RotaryKnife"-AchseStarten Sie die Betriebsart "Gearing" der "OutFeed"-Achse
- Warten Sie auf die Rückmeldung "In Position" der "InFeed"-, der "RotaryKnife"- und der "OutFeed"-Achse.
- Starten Sie die "Master"-Achse.