Voraussetzung für Taktdiagramme

Voraussetzung

Prozessdaten

Signalzustand

Betriebsbereit

PE 1:0

"1": Betriebsbereit

STO inaktiv

PE 1:1

"1": STO inaktiv

Kein Fehler vorhanden

PE 1:8

"0": Kein Fehler

Keine Warnung vorhanden

PE 1:9

"0": Keine Warnung

Positionierbetrieb: Achse ist referenziert

PE 1:5

"1": Achse referenziert

Inbetriebnahme korrekt durchgeführt

Endstufe freigegeben (DI00 = 1)

Die Dynamikparameter (PA 2-4) sind konfiguriert