Grundeinstellungen
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Allgemein | |
Simulation aktivieren |
|
Index: 50000.2 | |
IEC-Name: Inverter.In.xSimulation | |
Verwendete Funktionen | |
Energiekopplung Hinweis: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar. | Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion, das Softwaremodul zum Austauschen von Energiedaten mit einem Versorgungsmodul zu koppeln. Die eigentliche Funktion wird beim Aktivieren über ein Softwaremodul auf dem Versorgungsmodul realisiert. |
Index: 50100.240 | |
IEC-Name: - | |