Energiekopplung

HINWEIS

Nur enthalten, wenn die Funktion im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" unter "Verwendete Funktionen" aktiviert ist.

Parameterbezeichnung

Beschreibung

Energiekopplung

Name des
Versorgungsmoduls

  • Kein Master
  • Name des Versorgungsmoduls
    Eine Kopplung zum Versorgungsmodul mit dem ausgewählten Namen wird hergestellt.

Index: 50100.250

IEC-Name: -