Modulbeschreibung

Das MOVIKIT® RotaryKnife ermöglicht das Realisieren von Applikationen mit einem Schneide- oder Perforationsprozess und flexibler Produktlänge. Das geschnittene Material kann dabei z. B. Papier, Folie oder Metall sein.

Das Softwaremodul stellt dafür die Funktion "Rotierendes Messer" für dünnes Material und "Rotierendes Messer mit Geschwindigkeitskompensation" für dickes Material zur Verfügung. Die Funktionen erzeugen im Betrieb automatisch Kurvenprofile zur Steuerung der Schnittlänge und realisieren eine synchrone Bewegung von Material und Werkzeug während des Schnitts.

Beispiele für Applikationen sind:

  • Querschneider
  • Rotierende Quersiegelung in HFFS- und VFFS-Maschinen (Horizontal/ Vertical-Form-Fill-Seal-Maschinen)
  • Perforierung über rotierendes Werkzeug