Communication
Um einen G-Code-Import durchzuführen, muss die Netzwerkverbindung zwischen MOVI-C® CONTROLLER und Import-Rechner parametriert und aktiviert werden.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xEnable | Datentyp - BOOL |
| |
sServerIP | Datentyp - STRING(80) |
IP-Adresse des Import-Rechners | |
uiServerPort | Datentyp - UINT |
Port-Adresse der Instanz des laufenden Import-Service HINWEIS: Soll für mehrere Roboter-Instanzen ein automatischer G-Code-Import erfolgen, muss der G-Code Import-Service für jede Roboter-Instanz separat gestartet und jede Instanz über einen eigenen Port mit dem MOVI-C® CONTROLLER verbunden werden. |