Process
Beim Starten des Import-Vorgangs einer bestimmten Datei, muss der G-Code-Import parametriert sein. Hierbei stehen dieselben Einstellungsmöglichkeiten wie beim manuellen G-Code-Import im RobotMonitor zur Verfügung.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
uiProgramSlot | Datentyp - UINT |
Programmslot, auf welchen das konvertierte G-Code-Programm geschrieben wird. | |
sFileName | Datentyp - STRING(127) |
Name oder kompletter Pfad der zu importierenden Datei. Wird die Datei mit absolutem Pfad angegeben, verwendet der G-Code Import-Service diesen und ignoriert das eingestellte Quellverzeichnis. In dem Fall, muss das Quellverzeichnis nicht festgelegt werden. Wird nur ein Dateiname verwendet, muss das Quellverzeichnis in stDirectory.sPath zuvor festgelegt worden sein, in welchem der G-Code Import-Service nach der Datei suchen soll. | |
eGCodeDialect | Datentyp - SEW_RobGCode.E_GCodeDialects |
G-Code Dialekt
| |
rScaleTranslation | Datentyp - REAL - Gleitkommazahl |
Faktor, um welchen alle translatorischen Koordinaten skaliert werden, Standardwert 1.0. Angabe als Gleitkommazahl z. B. 1.5 | |
rScaleRotation | Datentyp - REAL - Gleitkommazahl |
Faktor, um welchen alle rotatorischen Koordinaten skaliert werden, Standardwert 1.0. Angabe als Gleitkommazahl z. B.: 1.5 | |
rScaleSpeed | Datentyp - REAL - Gleitkommazahl |
Faktor, um welchen alle Geschwindigkeitsangaben skaliert werden, Standardwert 1.0. Angabe als Gleitkommazahl z.B.: 1.5 | |
uiInsertSrlCommmands | Datentyp - UINT |
Optionale SRL-Blöcke, die am Anfang des G-Code-Programms eingefügt werden sollen. Die verfügbaren optionalen SRL-Blöcke sind in der Enumeration
Sollen mehrere Blöcke eingefügt werden, müssen die Werte der Enumeration mit einem ODER-Operator verknüpft und dann der Konfiguration zugewiesen werden. z. B.
| |
usiMotionSetIndex | Datentyp - USINT |
Index des Motionsets für den optionalen Block | |
rBlendingDistance | Datentyp - REAL |
Überschleifdistanz in mm für den optionalen Block | |
xStartImport | Datentyp - BOOL |
Mit steigender Flanke, den parametrierten Import starten. | |
xStopImport | Datentyp - BOOL |
Mit steigender Flanke, den laufenden Import abbrechen. Zum Auswerten, ob der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, muß die Variable stOut.xFileImported vor und nach dem Absetzen des Signals ausgewertet werden. Die Variable muss "FALSE" sein. |