G-Code Import-Service-Anwendung auf dem Import-Rechner starten
HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass der MOVI-C® CONTROLLER, welcher den G-Code Import nutzen möchte, den Import-Rechner im Netzwerk erreichen kann und dass der konfigurierte Port für das TCP-Protokoll freigegeben ist. Der Port kann beim Aufrufen der Anwendung als Argument über -Port:x angegeben werden ("x" steht für die Portnummer). Die Standardportnummer ist TCP 2392. Wenn Sie einen anderen Port verwenden möchten, wählen Sie eine Nummer aus dem Bereich 49152 – 65535 der dynamisch-privaten Portnummern. Wenn mehrere Roboter-Instanzen den G-Code-Import nutzen sollen, muss der Import-Service für jede Instanz separat mit einer eigenen Portnummer gestartet werden.
- Installieren Sie den RobotMonitor (Desktop- oder Panel-Version).
- Die Anwendung
GCodeImportService.exebefindet sich im Installationsverzeichnis des RobotMonitors (Standardpfad:C:\Programs (x86)\SEW\MOVIKIT Robotics Monitor (+ Versionsnummer)). - Starten Sie die Anwendung auf dem Import-Rechner per Doppelklick. HINWEIS: Alternativ können Sie die Anwendung auch z. B. über den Autostart-Manager Ihres Betriebssystems starten lassen.
- Der G-Code Import-Service stellt nun seine Dienste für den IEC-Funktionsbaustein ohne weitere Konfiguration zur Verfügung.
- Der IEC-Funktionsbaustein für den G-Code-Import kann sich nun mit dem Import-Service verbinden.
- Um die Anwendung zu beenden, tippen Sie in das Konsolenfenster
exitein oder schließen das Programm über "x".
HINWEIS