Antriebsstrang
Um das Motormoment physisch zu simulieren, müssen die Trägheits- und Reibeigenschaften des Antriebsstrangs konfiguriert werden. Die Werte des Motors werden dabei bereits aus dem Antriebsstrang übernommen. Getriebeübersetzungen und die Reibung müssen noch parametriert werden.
HINWEIS: Um einzelne Bestandteile des Antriebsstrangs oder die Reibung in der Software zu ignorieren, deren Parameter auf "0" setzen.
Parametergruppe | Beschreibung |
|---|---|
Motor | |
Nennmoment passend zum Nennstrom | Wird aus dem Antriebsstrang 1 übernommen |
Massenträgheit von Motor und Bremse | Wird aus dem Antriebsstrang 1 übernommen |
Skalierung (Die Übersetzung der Skalierung kann in der Konfiguration der Achse im Konfigurationsmenü "Antriebsstrang AS1" unter "Antriebsstränge" in der rechten oberen Ecke der entsprechenden Kacheln abgelesen werden) | |
Übersetzung Getriebe | Übersetzung des Getriebes aus Antriebsstrang 1 |
Trägheit Getriebe | Trägheit des Getriebes aus Antriebsstrang 1 |
Übersetzung Vorgelege | Übersetzung des Vorgeleges aus Antriebsstrang 1 |
Trägheit Vorgelege | Trägheit des Vorgeleges aus Antriebsstrang 1 |
Übersetzung Rotativ nach Linear | Übersetzung "Rotativ nach Linear" (Zahnriemen, Antriebsrad, Spindel) aus Antriebsstrang 1 |
Trägheit Rotativ nach Linear | Trägheit "Rotativ nach Linear" (Zahnriemen, Antriebsrad, Spindel) aus Antriebsstrang 1 |
Reibung (siehe dazu Kapitel Reibung systematisch vermessen) | |
Konstante Reibung | Statischer Reibanteil des gesamten Antriebsstrangs. Der statische Reibanteil gilt drehzahlunabhängig. |
Bezugspunkt der Reibung (eintriebsseitig) | Baugruppe des Antriebsstrangs, auf welche die Reibung wirkt wählen. Dieser Bezugspunkt hat Auswirkungen darauf, mit welchen Übersetzungen die Reibung noch verrechnet wird. |
Faktor der geschwindigkeitabhängigen Reibung | Dynamischer Reibanteil des gesamten Antriebsstrangs. Der dynamische Reibanteil stellt die drehzahlabhängige Reibkomponente dar. |
Glättfaktor der Reibkurve bei Drehrichtungsumkehr | Der Glättfaktor beschreibt den Übergang des gesamten Antriebsstrangs bei Drehzahlumkehr. Der Glättfaktor "0" führt zu einem starken Sprung des Reib- und damit des Motormoments bei Drehzahlwechseln, der nicht dem realen Verhalten entspricht. Um die Steilheit dieser Sprünge zu verringern, kann die Reibkurve um den Nullpunkt der Motorgeschwindigkeit mit diesem Faktor geglättet werden. |